この製品の販売終了日:: 2021/10/31
- 製品番号:
- DK 7178.535
- 製品説明
- スプライスボックス用に、シングルあるいはデュプレックス光ファイバーカップリングを取り付けられる、多くの、異なるカットアウトのあるパネルが用意されています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けスペースの数
- 20
- 光ファイバーカップリング用
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- 品番について
- E-2000 Duplexの場合、取り付けられるプラグ数は半分だけです。
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.302 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Patch panel