- 製品番号:
- DK 7072.100
- 製品説明
- カットアウト端をカバーします。これにより、引き込んだケーブルに傷が付くのを防ぐことができます。エッジプロテクターは厚さ1.25~2.0 mmの材質に適しており、適切な長さに切って使えます。
- 材質
- プラスチック PVC
- 塗装色
- 黒
- 長さ
- 10 m
- 寸法:
- 幅: 6 mm
高さ: 11 mm
長さ: 10 m - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.52 kg
- 関税率番号
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
- DK Edge protector, L: 10 m, May be cut individually to required length, For thicknesses: 1,0 - 2,0 mm