- 製品番号:
- VX 4592.700
- 製品説明
- エンクロージャーを連結したとき、連結中間部に生じるマウンティングプレート間の隙間を埋めます。但し、マウンティングプレートを最後部フレーム内に設置する場合は使用できません。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
高さ: = 2,200 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.89 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 18.6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- VX マウンティングプレート隙間板、VX、TS 用、高さ 2200 mm
- 資料
- マニュアル