- 製品番号:
- TS 8700.850
- メリット
- 接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護
- フック式サポートにより位置決めが容易
- 電導プレート付きアースボルト
- 材質
- ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 基材
- ステンレス
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 23.7 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- TS サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 TS 用、WD: 40x40 mm,
- 資料
- Info sheet