- 製品番号:
- RM 7857.972
- 仕様
- 高有効空間
- 製品説明
- ベーシック プロテクションルーム - IT インフラストラクチャー機器を保護するための理想的なモジュール式ルーム イン ルーム ソリューション。ハイ アベイラビリティルーム - データセンターやサーバールームなどのIT システムロケーション向け。最大限の物理的セキュリティーを認定されています。
- 注記:
- 製品は試験を行ったのち全構築物として試験する。これはセル構造とその組み込みモジュール、たとえばドア、ケーブル仕切りるいはファンユニットなど、を含む。.部品試験はこれに対して個別の部品についてのみ行う。
- 腐食性燃焼ガス
- 燃焼ガス保護 DIN 18 095準拠
- 瓦礫負荷
- システム試験としての衝撃試験、45分間加熱したのち 1.5m から 200 kg の衝撃 3回
- システム試験としての衝撃試験、30分間加熱したのち 1.5m から 200 kg の衝撃 1回
- 防塵性能
- IP 5x EN 60 529によるシステム試験として、 セル構造およびその組み込みモジュールについて
- EMC 保護
- 高周波の入射および放射に対する保護、アーヘン工科大学による同様の部品試験による
- 耐火性能
- EN 1047-2によるECB·S証明、50 K 温度上昇と相対湿度 85 % 24時間まで(追加熱期間)、炎にさらす時間 60分間。
- F120 システム試験として、EN 1363 (DIN 4102)の限度値による、セル構造およびその組み込みモジュールについて
- 不正アクセス
- 例えばドアのセル構造およびその組み込みモジュールのための RC3 EN 1627/1630によるシステム試験
- RC 4 部品試験としてのみ、EN 1627 (DIN 1630)による、ドアシステムのみ
- 水
- 静水、72時間、40cm、最大20滴
- 消火水、IP x 6 EN 60529,によるシステム試験として、セル構造およびその組み込みモジュールについて
- 相対湿度、85 %、24時間以上(追加熱期間)、炎に曝す時間60分、EN 1047-2 に準拠
- 相対湿度85%、30分以上
- Explosion protection
- 防爆性能試験、40mの距離から200 kg TNT システム試験として
- 1パック
- 1 個
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- RM Security room, High Availability room (HVR)