この製品の販売終了日:: 2024/06/30
- 製品番号:
- DK 9055.310
- メリット
- ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応
- ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。
- フロント側はロックできます。
- 一人で簡単に取り付け可能
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- モニター/キーボードユニット、高さ1U
VGAケーブル
DVI ケーブル
USB ケーブル
Schuko (シュコー) 電源ケーブル
17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
2 x PS/2 ケーブル
キーボード
タッチパッド内蔵 - 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力
- 1 W
- 稼働中の最大消費電力
- 32 W
- インターフェース
- VGA (D-SUB HD 15ピン)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- プラグ (タイプ)
- 電気機器コネクター(プラグ型) C14
- レイアウト
- ドイツ式
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 680 mm - 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 取り付け可能寸法
- 取り付け可能奥行き(最小): 680 mm
取り付け可能奥行き(最大): 850 mm - ディスプレイ特性
- 斜流: 432 mm(17インチ)
サイズ: 4:3
コントラスト比: コントラスト比: 約1000:1
ディスプレイ輝度: 350 cd/m²
解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル
色の数: 16,700,000 - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 18.8 kg
- 関税率番号
- 85286200
- EAN
- 4028177638372
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 製品説明
- DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 7035
- 適合宣言書
- CE適合宣言書