- 製品番号:
- SV 9340.830
- 製品説明
- アダプター1個に対して最大2台の開閉器の取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
- 材質
- 絶縁 PVC
温度耐性 105 °C まで
両端超音波圧接 - AWG
- AWG|8 = 8.37|mm² ≙ 10|mm²
- 長さ
- 140 mm
250 mm - 注記:
- AWG = 米国ワイヤーゲージ
- 寸法:
- 長さ: 140 mm, 250 mm
- 1パック
- 6 個
- 質量/パック
- 0.252 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.02
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Twin cord, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm