- 製品番号:
- SV 9670.005
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネル、リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム、右側にヒンジ式ドア付き、左側はオープン
トップパネル
リアパネル
3分割グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
アイボルト 4個
ヒューズ付きスリムラインスイッチ (メーカー:ABB SlimLine /Jean Müller SASIL) 用取り付け具
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- 最高IP 3X (パネルの張具合に依存)
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
SV スリムラインスイッチ用エンクロージャー、鋼板製、WHD: 1000x2000x600 mm