- 製品番号:
- SK 3286.570
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- 寸法:
- 幅: 945 mm
高さ: 765 mm
奥行: 20 mm - 質量/パック
- 5.56 kg
- 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm
- 証明書
- EAC