- 製品番号:
- SK 3286.870
- 製品説明
- エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅 x 高さ x 奥行き、229 x 1500 x 29で、希望する長さにカットすることができます。
- 材質
- DIN 4102/B1に準拠した耐火プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 薄型ダクト
補助ホース (長さ約 1 m)
- 注記:
- 稼動中の機器に冷却されたエアが直接当らないようにして下さい。
- ダクトシステムを使用する場合は、その使用状態により、クーリングユニットの冷却能力が低下する可能性があります。
- ユニット 3359..../3382....はさらにエアダクトアダプター 3286.840を必要とします。
- 適用品番
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.15 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 8
- EC011444
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
-
SK Air duct system, for SK 3386/3387, WHD: 229 x 1500 x 29 mm