- 製品番号:
- SK 3301.800
- メリット
- 19インチ取り付け面前の均等的なエア ディストリビューシュンを実現
- 用途
- セカンドルームに格納されている単独設置のITエンクロージャー内にあるIT機器の冷却。
- 機能方法
- この装置は、IT 特有の「フロントからバックへ」の気流循環をサポートし、サーバー吸込み口空気温度を設定されている目標値に調整します。
- 暖かいIT排気(空気)はITエンクロージャーの後方部で装置内に吸い込まれ、冷却され、再び19インチ取り付け面の前に吹き出されます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み
穴加工用テンプレート
エアガイドプレート
取り付け部品を含む
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 総冷却能力 L35 L45: 3,200 W
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 2,000 m³/h
内部循環経路: 1,450 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.6
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 10.4 A
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- 寸法:
- 幅: 597 mm
高さ: 417 mm
奥行: 895 mm
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 36 A
- デューティーサイクル
- 100 %
- 温度制御
- サーバー吸込み口空気温度
- モニタリング
- 吸気温度の監視
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 25 バール
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
- 設定範囲
- 20 °C...25 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環経路 IP 20
- 内部循環 IP 20
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 1.2 kg
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 97 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Roof-mounted cooling unit, For cooling IT equipment, Control of the server air infeed temperature, WHD: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz