- 製品番号:
- SK 3215.700
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。
- メリット
- クリーニングがしやすく、衛生面を考慮した構造
- 30°のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水分が溜まらないようにします
- 外周に取り付けてある交換可能なシリコンパッキンは、ハウジングと水冷式熱交換器との間が汚れることを防ぎます。
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
- 同梱品
- 配線済み
穴加工用テンプレート
密閉部品および固定部品
- 冷却能力
- L 35 W 10 (200 l/h 時): 1 kW
L 35 W 10 (400 l/h 時): 1.2 kW
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 77 W
60 Hz の場合: 104 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.38 A
60 Hz の場合: 0.47 A
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 1 ‐ 10 バール
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 水(仕様についてはお問合せ下さい)
- 送水温度
- 1 °C...30 °C
- 水配管接続
- G ⅜ インチおねじ
- 温度制御
- サーモスタット制御の電磁弁
- 温度監視
- 内蔵サーモスタット、切り替え接点 (C 接点) 付き、接点容量 16 A、設定範囲 +20 °C ~ +60 °C (工場設定値 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 1 °C...70 °C
- 注記:
- IEC 60 529 による保護等級 IP 66 / 69 を達成するには、凝縮水排水口からの空気侵入を完全に遮断する必要があります。
- 寸法:
- 幅: 215 mm
高さ: 982 mm
奥行: 100 mm
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 設定範囲
- 20 °C...60 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 14 kg
- 関税率番号
- 84158300
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 1.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 215 x 982 x 100 mm