- 製品番号:
- CP 6663.500
- 仕様
- 背面M8ねじ穴
- 材質
- ステンレス、1.4305 (AISI 303)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 350°、ローレットねじで固定可能
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.9 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Wall/base mounting bracket, swivel, CP 40, rear mounting, stainless steel, 1.4305
- 適合宣言書
- 製造者宣言書