- 製品番号:
- AX_IT 7641.350
- 仕様
- 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式
IT ウォール型ボックス
- 製品説明
- IT ウォール型キャビネット、AX 仕様。産業環境に適した高い保護等級を備えています。
- メリット
- 奥行き方向に取り付け位置を変更できるマウンティングレールが組み込まれている完全セットアップ仕様の IT キャビネットであるため、19インチ IT コンポーネントをすぐに収納できます
- 溶接構造の密閉型エンクロージャー本体は、拡張コンポーネントに対する最大の保護を保証します、最大 IP 66
- ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
- 極めてコンパクトに設計されていますが、内部容積は最大限に使用できます
- カスタマイズできる内装
- ハウジングボトムにある最大限のカットアウトと最適化されたグランドプレートにより、配線のための面積が最大 33% 拡張されました
- ブラシストリップ付きグランドプレートにより、下方からのケーブル引き込みを簡単に行えます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
内部仕上げ:亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- セットアップ仕様の IT キャビネット、ヒンジ式ドア付き、密閉型
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ブラシストリップ付きグランドプレート
前方取り付けの19インチ マウンティングレール、25 mm ピッチで奥行き方向に取り付け位置を変更可能、4本の内装レールに取り付け済み
マウンティングブラケット
Cレール、リアパネルに取り付け済み
- 高さ単位(ユニット)
- 7 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 380 mm
奥行: 350 mm
- 取り付け可能奥行
- 278 mm
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 7 U
- ドアヒンジの位置
- 右に、左に変更可能
- ロックの数
- 1
- 取り付け方法
- マウンティングブラケットは取り付け済み、ケーブルクランプ用Cレールを(セットに)含みます
- マウンティングブラケット、集中アースレールの取り付けに使用します
- マウンティングブラケット、19インチ コンセントバーの取り付けに使用します
- 注記:
- UL認可品に関してはお問い合わせください
- 基材
- 鋼板製
- ロック
- ロックの仕様: 3 mm 型ダブルビットロックインサート付きカムロック
ロックの数: 1
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 10 (要求に応じて IP 66 まで)
- 最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
- グランドプレート
- サイズ: 7
数: 1
- ロックの数
- 1
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 17.64 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 67.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 製品説明
-
AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction