01
02
03
04
05
06
07
08

01 - Smart Industry

Die Digitalisierung verändert Ihre Produktion. Industrie 4.0 ebnet den Weg für digitale Zwillinge, vorausschauende Wartung und intelligente Fabriken. Sensoren in Maschinen und deren Komponenten sind vernetzt, verarbeiten Daten in Echtzeit und kommunizieren miteinander. Ihre Produktionsprozesse laufen optimierter ab, weil alle Daten schnellstmöglich analysiert werden. Mit einem Edge Datacenter verwalten Sie diese Informationen und stellen sie in Echtzeit zur Verfügung, um die Produktqualität, Rückverfolgbarkeit und Verfügbarkeit zu verbessern.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Robust und schlüsselfertig.

02 - Smart Telco

Alle streamen alles. Es gibt immer mehr Inhalte, und niemand möchte darauf warten. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und schnellen Daten generiert Herausforderungen, denen sich Telekommunikationsanbieter stellen müssen. 2020 kommt 5G – die Entwicklung von Netzen mit Geschwindigkeiten von voraussichtlich mehreren Gigabit pro Sekunde ist der neue Treiber für den Telco-Markt. Ein entscheidender Faktor für die Steigerung der Kapazität und der Datenraten ist eine deutlich höhere Anzahl von Empfangs- und Sendeantennen. Nur so lassen sich sowohl die Verbraucherwünsche als auch die Anforderungen an Telekommunikationsanbieter erfüllen.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Offene Standards für eine offene Zukunft.

03 - Smart Government

Intelligente, vernetzte IT- und Kommunikationstechnologien können öffentliche Einrichtungen dabei unterstützen, ihre Aufgaben effizienter zu erfüllen. Ein Beispiel ist die Überwachung intelligenter Außenbeleuchtungssysteme, durch die Stromspitzen und andere Probleme schnell gemeldet und optimiert werden können. Die Kontrolle der Luftqualität und die Videoüberwachung sind weitere nützliche Anwendungsbereiche. Edge Datacenter beschleunigen die Datenverarbeitung. Dadurch stehen Informationen schneller zur Verfügung und die Reaktionszeiten verkürzen sich. So können Polizei und Behörden eine höhere Sicherheit in der Öffentlichkeit gewährleisten. Auch Rathäuser und andere staatliche Einrichtungen können Prozesse wie Wahlen, Bauvorhaben oder Behörden-Vernetzungen vereinfachen.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Hochskalierbar und energieeffizient.

04 - Smart Retail

Online-Shopping boomt: Es ist schnell, einfach und macht Einkaufen zum effizienten Erlebnis. Newsletter, Promotions und Kundenempfehlungen helfen dem Verbraucher, sich zu orientieren und wohlzufühlen. Edge Datacenter ermöglichen den optimieren Einsatz von Kundendaten in Geschäften und Online-Shops. Sind die Händler geografisch verteilt, vernetzt eine Anwendung das Edge Datacenter intelligent in einem 3-Layer-Modell mit regionalen Lagern und dem zentralen Datacenter.

Durch Edge Computing steigert der Einzelhandel vor Ort die Verfügbarkeit der Produkte, optimiert die Logistik und nutzt gezielter Kundenpräferenzen. Die ständige Verfügbarkeit der notwendigen Daten durch Edge Computing ermöglicht die bessere Steuerung des Kundenverhaltens. Da die Systeme mit allen Filialen eines Händlers interagieren, müssen die Lösungen stark standardisiert sein.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Dezentral vernetzte IT-Struktur.

05 - Smart Healthcare

Krankenhäuser, Apotheken, Versicherer und Gesundheitsdienstleister werden in modernen Gesundheitssystemen intelligent vernetzt. Patientendaten, die in Praxen, Kliniken und Krankenhäusern erfasst werden, müssen dazu verfügbar und sicher übertragbar sein. Bildgebende Untersuchungsmethoden generieren beispielsweise große Datenmengen, die sehr schnell verwaltet, bearbeitet, ausgewertet und gespeichert werden müssen. In Operationssälen und bei der Patientenüberwachung müssen sich Gesundheitsdienstleister auf die Funktionalität und Genauigkeit von Geräten, Sensoren und Anwendungen verlassen können.

Ein Edge Datacenter stellt die sensiblen, vertraulichen Informationen mit sehr geringer Latenzzeit und hoher Sicherheit zur Verfügung. So kann die digitalisierte Gesundheitsversorgung die Erstellung präziser Diagnosen sowie spezifischer Behandlungspläne beschleunigen – und dadurch lebenswichtige Entscheidungen für den Patienten vereinfachen.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Sichere Umgebung für sensible Daten.

06 - Smart Finance

Kryptowährung. Blockchain. Bargeldlose Bezahlvorgänge. In der Finanzwelt unterstützt Edge Computing die Automatisierung von Transaktions- und Abrechnungsprozessen. Die Verbraucher profitieren von vollautomatisierten, intelligenten Prozessen bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen. Ein Beispiel: Die Bezahlung an der Tankstelle erfolgt völlig automatisiert – sofern Sensoren zum Senden und Empfangen von Daten sowohl im Auto als auch an der Zapfsäule vorhanden sind. Diese Daten müssen nicht in eine Cloud übertragen werden. Ein Edge Datacenter vor Ort garantiert die Prüfung und Verarbeitung in Echtzeit.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Automatisierte und sichere Prozesse.

07 - Smart Mobility

Technologische Entwicklungen in der Automobilbranche, im Bahnverkehr und in der Luftfahrt verändern die Art, wie Menschen und Güter von A nach B bewegt werden. Bessere Verkehrsleitsysteme entstehen. Fahrzeuge vernetzen sich. Daten über Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit und Verkehr werden gesammelt, analysiert und verteilt.

Fahrzeuge werden autonomer und liefern Unterstützung in Echtzeit, um kritische Situationen zu vermeiden. Rutscht beispielsweise ein Auto auf Eis, warnen vernetzte Fahrsysteme in Echtzeit andere Fahrzeuge. Die Luftfahrt- und Eisenbahnindustrie digitalisiert zunehmend Produkte und Dienstleistungen und vernetzt Betrieb und Logistik für mehr Effizienz. Im städtischen Umfeld gestalten Navigationsinstrumente und Park-Apps den Verkehr reibungsloser – und bringen die Verkehrsteilnehmer schneller dahin, wo sie pünktlich sein müssen. All diese Anwendungen generieren große Datenmengen.

Verwendung in folgenden Lösungen:
Skalierbar und schlüsselfertig.

08 - Rittal. Eine smarte Entscheidung.

Rittal bietet Unternehmen jeder Größe zukunftsorientierte Edge Datacenter als Qualitätsprodukte made in Germany. Dank starker Partner lassen sich schlüsselfertige Gesamtlösungen mit umfassenden IT-, OT- und Software-Integrationen realisieren.

Sie profiteren dabei von 50 Jahren Erfahrung, insbesondere bei Lösungen für Industrie und Fertigung. So ist Rittal heute internationaler Technologie- und Innovationsführer sowie Weltmarktführer im industriellen Schaltschrankbau. Mit kurzen Projektlaufzeiten und automatisierter Produktion sind alle Komponenten weltweit schnell verfügbar. Durch hohe Standardisierung, maximale Modularität und optimale Skalierbarkeit lässt sich jede Ihrer Anforderungen bedarfsgerecht und wirtschaftlich realisieren.

Als Familienunternehmen gewährleistet Ihnen Rittal zudem nachhaltige und sichere Investitionen. Edge-Lösungen von Rittal sind somit eine smarte Entscheidung für eine smartere Welt.

Verwendung in folgenden Lösungen: