Lösung

IT-Cooling

Individuelle Klimakonzepte für Rack-, Reihen- und Raumklimatisierung - Modernste Klimatisierungstechnik von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum.

zurück zur Übersicht

Die Klimakonzepte von Rittal decken von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum alles ab. Egal ob es sich dabei um Lüftersysteme, kältemittel- oder wasserbasierende Lösungen handelt, die Sicherheit und optimale Energie- und Kosteneffizienz stehen dabei immer im Zentrum der Betrachtung.

Bedarfsgerechte Kühlung ist die Basis für eine optimale Energieeffizienz im Rechenzentrum.

Vielfalt - für jeden Anwendungsfall das richtige Klima-Konzept

45 Geräte mit einer Kühlleistung von 3 bis 481 kW schaffen dafür die Voraussetzung.

Benötigen Sie eine kleine Kühllösung für den unteren Leistungsbereich von 3 kW bis 6,5 kW entscheiden Sie sich für das Split-Kühlgerät auf Kältemittelbasis, das platzsparend im Inneren des IT-Racks montiert wird. Die Kompressorleistung passt sich hier optimal an die aktuelle Wärmelast im IT-Rack an. Fallen größere Verlustleistungen an, kann seitlich am IT-Rack das Split-Kühlgerät mit bis zu 12 kW Gesamtleistung pro Rack angereiht werden. Die Produktfamilie bietet aber auch hier eine wasserbasierte Variante mit bis zu 55 kW als Rack- oder Reihenkühlung. Je nach Anwendungsfall können die Geräte auch in Kombination mit einer Kalt-/ Warmgangschottung verwendet werden. Durch die konsequente Trennung der warmen und kalten Luft können die Energieeffizienz gesteigert und die Betriebskosten gesenkt werden.

Hochleistungsrechner aus dem Bereich des High Performance Computing (HPC) erfordern eine zuverlässige Klimatisierung und Stromversorgung. Für die optimale Kälteverteilung im Rechenzentrum bieten wir im Bereich High Performance Cooling sowohl Präzisionsklimageräte, die eine genaue Temperatur- und Feuchteregelung garantieren, schlüsselfertige Kühlungs-Container als auch atmosphärisch geschlossene Chiller-Systeme.

Fordern Sie noch heute eine Effizienzberatung an und lassen Sie Ihre Investition und Betriebskosten in einer ROI-Berechnung analysieren.

Weitere Materialien zu diesem Thema:

Rittal Liquid Cooling Packages Automatische Türöffnung Gang-Schottung LCU DX - Effiziente Kühlung ohne Raumverlust CRAC – Präzisionsklimageräte für Rechenzentren Chiller für IT-Cooling

Sie wünschen weitere Informationen
zu diesem Thema?

Vereinbaren Sie jetzt mit einem unserer Rittal
Ansprechpartner einen Termin.

Werbung
Bitte wählen Sie..
Widerspruch