zurück zur Übersicht

Schützen Sie Ihre Werte!

Unersetzbar wie ein Auge!

16.000 Mal. So oft blinzeln wir an einem Tag und schützen damit unser Auge. Bei jedem Lidschlag verteilen unsere Augenlider Tränenflüssigkeit auf dem Auge, damit es feucht und sauber bleibt. Weitere Schutzmechanismen: Die Augenhöhle als feste "Einhausung" und die Bindehaut mit ihren antibakteriellen Bestandteilen. Und wir schließen reflexartig die Lider, wenn ein Gegenstand dem Auge zu nahe kommt. Weil unsere Augen kaum ersetzbar sind, schützen wir sie ganz besonders.

Für moderne Unternehmen gehört der Einsatz von Informationstechnologien (IT) zum Geschäftsalltag. Ein Ausfall dieser Infrastruktur legt viele Bereiche teilweise oder komplett still. Und doch erleiden deutsche Firmen – so das Marktforschungsunternehmen Coleman Parkes – durch IT-Ausfälle jährlich Umsatzverluste von vier Milliarden Euro. Der Schutz der IT ist deshalb eine Grundvoraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Er kann nur durch verschiedene, sich ergänzende Maßnahmen erreicht werden.

Hackerangriffe von außen stehen besonders im Blick der Öffentlichkeit. IT-Verantwortliche stehen hier vor der Aufgabe, alle IP-basierten Komponenten regelmäßig auf Schwachstellen zu untersuchen, um Angriffspunkte wie offene Ports oder schwache Passwörter aufzudecken. In diesem Punkt ist vor allem auch der deutsche Mittelstand gefragt, der als besonders innovativ gilt und daher im Mittelpunkt vieler Hackerangriffe steht.

Schutz vor Ausfall der physischen Komponenten bietet ein effektives Monitoring der Infrastruktur, das die komplette Stromeinspeisung bis hin zum Server ebenso überwacht wie die Kühlung von der Kälteerzeugung, über die Verteilung bis zur Abfuhr der Wärme. Vor Brand, der durch defekte elektrische Bauteile entstehen kann, schützt eine Brandfrüherkennung und ein Aktivlöschsystem sowie eine Integration an bestehende Alarmierungssysteme im Rechenzentrum. Je nach Standortmüssen IT-Systeme zudem gegen besondere Umweltbedingungen wie Staub sowie Feuchtigkeit und Wasser gesichert sein.

Für den Schutz der IT-Infrastruktur bietet Rittal Lösungen vom einzelnen IT-Rack über Klimatisierung bis hin zu kompletten IT-Safes und modularen Systemen für schlüsselfertige Rechenzentren. Ergänzt werden diese Lösungen durch Sicherheitskonzepte, die die strengen Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes erfüllen. Das Micro Data Center ist dabei eine schlüsselfertige Lösung, die wichtige Daten und kritische IT-Komponenten vor Gefahren wie Feuer, Wasser, Staub, Rauchgasen oder Zugriff von außen schützt.

Weitere Materialien zu diesem Thema:

Physische Sicherheit Sicherheitsmanagement

Referenz

Ein Rechenzentrum für Industrie 4.0-Anforderungen im Handumdrehen

Die IT-Experten bei B. Braun, einem weltweit führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten, standen vor einer echten Herausforderung: Eine neue hochmoderne Fertigung verlangte den schnellen Ausbau der IT-Infrastruktur. Dies sollte ohne größere Bauarbeiten oder die Ertüchtigung von Räumen möglich sein und sich schnell und sicher realisieren lassen. Im Vorfeld war zu entscheiden, wo die IT-Systeme aufgebaut werden sollten, die rund um die neue Produktionslinie benötigt werden. Schließlich entschieden sich die Verantwortlichen, in der Niederlassung am Standort Glandorf die IT auszubauen.

"Mit dem Micro Data Center von Rittal haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir ohne komplizierte Baumaßnahmen ein sicheres und redundantes Rechenzentrum betreiben."

Werner Mielenbrink, Leitung Medienversorgung bei B. Braun.

Referenz ansehen