Lösungen
Edge Data Center
13.12.2017 - Die perfekte Lösung für dezentrales Vorhalten und Verarbeiten riesiger Datenmengen.
Das gilt auch für die Netzwerkplanung. „Für die digitale Video- und Content-Distribution benötigen wir ein leistungsfähiges Rechenzentrum. Mit Standardkomponenten wie dem Rittal TS IT Rack können wir schnell und flexibel ausbauen. So gelingt es uns, die ständig wachsenden Datenmengen rund um die digitale Film-Distribution sicher zu beherrschen.“
Herbert Götsch, Director Wholesale & Datacenter, MTI Teleport
Spricht man heute mit IT-Entscheidern über die Sicherheit der eigenen Infrastruktur, fallen gerne Schlagworte wie „Abwehrstrategien gegen zerstörerische Schad- Software“ oder „Ausfallsicherheiten im RAID-Verbund“. Man hinterfragt die Datensicherheit der WLAN-Hotspots und diskutiert über biometrische Verfahren der Authentifizierung. Nur wenige machen sich über rudimentäre Themen wie eine stabile Stromversorgung Gedanken. Auch geht man wie selbstverständlich davon aus, dass die Server- Klimatisierung über Wochen hochsommerlichen Temperaturen trotzt.
Fragt man nach dem Brandschutz oder der Staub- und Wasserdichtigkeit des IT-Racks, erhält man als Antwort oft nur ein Achselzucken. Dabei ist die Basis einer funktionierenden IT-Infrastruktur von größter Wichtigkeit. Erst ein voll funktionsfähiges Komplettsystem aus Netzwerk- und Serverschränken, Klimatisierung, Stromverteilung und -absicherung und nicht zuletzt einem transparenten Monitoring sorgt dafür, dass das eingebaute IT-Equipment einsatzbereit ist und auch bleibt.
MTI Teleport aus Unterföhring vertraut seit Jahren auf IT-Infrastrukturlösungen von Rittal – und das aus gutem Grund: Die Satelliten-Empfangs- und Sendeanlagen und die Signalführung für verschiedene Fernsehsender müssen im 24/7-Tage-Betrieb funktionieren. Auch die Video-Distribution auf dem 2.500 km langen Glasfaserring kann sich keine Ausfälle bei der Übertragung von Formel-1-Rennen oder Fußballspielen erlauben. Das TS IT Rack von Rittal überzeugte vor allem als komplette Systemlösung, die maximale Ausbaufähigkeit mit hoher Sicherheit für die Einbauten bietet und dabei flexibel und zugleich investitionssicher ist.
Dolor est.