Adatto per l'installazione degli chassis di montaggio 23 x 73 mm o dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 4183000
- Descrizione prodotto
- Adatto per l'installazione di chassis di montaggio 23 x 73 mm oppure profilato di montaggio 23 x 23 mm.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- 1 serie = 1 blocchetto di fissaggio Kombi, 2 viti a testa svasata, 2 rondelle
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.806 o il profilo adattatore VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 24 pz.
- Peso netto
- 1,896 kg
- Peso lordo
- 2,087 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Blocchetto di fissaggio Kombi, per chassis di montaggio PS 23x73 mm/, PS profilati di montaggio 23x23 mm, tramite profili adattatori per modularità PS