- Codice prodotto:
- VX 8100.780
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Nota
- Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 3.000 N
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
PC
Sistema zoccolo VX
- Altezza di compensazione regolabile
- 30 ‐ 110 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,932 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX Piedini di Livellamento, Acciaio Inox, con Filettatura M12