- Codice prodotto:
- PS 7493.100
- Esecuzione
- con vite esagonale interna che consente la regolazione dall’interno dell’armadio
- Vantaggi
- Utili per compensare le irregolarità del pavimento
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 300 kg
- Dimensioni
- Filettatura: M12 x 60
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
- Altezza di compensazione regolabile
- 18 ‐ 63 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,272 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
DK Piedini di livellamento, M12, con vite di arresto esagonale