- Codice prodotto:
- CP 6107.200
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio orizzontale o verticale alla parete del contenitore dei seguenti componenti: Comfort-Panel, Optipanel, altri contenitori o le superfici piane.
- Materiale
- Supporto: Pressofusione di zinco
Tappi di copertura: Plastica
Elemento tubolare: alluminio
- Superficie
- Tubolare: verniciatura a polvere
- Colore
- Supporto: RAL 7035
Tappi di copertura: similare RAL 7035
Tubolare: similare RAL 9006
- Parti incluse nella fornitura
- Tubolare
2 supporti
Materiale di fissaggio
- Nota
- Per il montaggio sono richiesti fori di fissaggio e superfici senza alettature.
- Per i contenitori Comfort-Panel con alettatura di raffreddamento è possibile eseguire le fresature necessarie. In questo caso nell’ordine del contenitore di comando, indicare "predisposto per set di maniglie CP 6107.XXX".
- Adatto per larghezza pannello
- 482,6 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,592 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
-
CP Maniglia 19"