- Codice prodotto:
- SR 1996.535
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Angolo di apertura
- 130°
- Capacità di carico (statico)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Installazione possibile solo con guida per piastra di montaggio smontata.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 1.200 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SR Set d'installazione per telaio girevole, totale, con cerniera 130°, per TS, VX SE, con L: 1200 mm