- Codice prodotto:
- SR 2377.060
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio al set d'installazione
- Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di montaggio PS 23 x 73 mm
- Nota
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
= 800 mm
- Unità di altezza
- 6 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
SR Telaio girevole parziale, per TS, VX SE, per L: 600/ 800 mm, 6 HE