- Codice prodotto:
- SR 1963.200
- Descrizione prodotto
- Utilizzate per sostenere i subrack modulari per elettronica 482,6 mm (19") particolarmente pesanti installati sul telaio girevole.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 2,38 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Guide di Sostegno per Componenti con Profondità > 190 mm