- Codice prodotto:
- VX 4920.000
- Descrizione prodotto
- In combinazione con la cuffia per blocco sezionatore, vengono soddisfatti anche i requisiti UL 508 A per gli armadi in batteria. A seconda della combinazione di armadi in batteria, sono necessari diversi componenti.
- Possibili installazioni
- Utilizzate per trasferire lo stato di blocco dell'armadio principale agli armadi affiancati di una batteria. Per ogni armadio attiguo è necessaria un'asta di rinvio corrispondente alla larghezza dell'armadio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 1.200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: = 1.200 mm
Tipo di contenitore: TS
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 5,99 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 8
- EC000327
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
-
Asta di rinvio VX, per regolazione della porta per combinazione in batteria, per L: 1200 mm