- Codice prodotto:
- AX 2820.310
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Profondità: = 300 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,33 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
AX Zoccoli Laterali 100X300