- Codice prodotto:
- TS 8600.865
- Descrizione prodotto
- Con sistema di foratura per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 telaio
2 flange anteriori/posteriori
Materiale per il fissaggio all'armadio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 15,05 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 57,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
TS Vano Cavi 800X200X600