- Codice prodotto:
- SV 9683.508
- Descrizione prodotto
- Per coprire i divisori con passaggio sbarre/cavi.
- Materiale
- ABS
- Colore
- Similare RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 650 mm
Altezza: 251 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 1,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Flangia in ABS per segregazione orizzontaleper VX (L: 800 mm)