- Codice prodotto:
- SV 3455.500
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata passivata
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 1 ‐ 4 mm²
- Per spessore sbarre
- 10 mm
- Confezione
- 15 pz.
- Peso/Conf.
- 0,285 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV 15 Morsetti 1-4mmq