- Codice prodotto:
- SV 3032.000
- Descrizione prodotto
- Per la realizzazione di sistemi sbarre con qualsiasi interasse e per l’installazione di sbarre PE o PEN isolate.
- Materiale
- Poliestere termoindurente (resina UP)
- Dimensioni
- Filettatura: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 1,098 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 8
- EC002357
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Descrizione prodotto
- SV 6 Isolat. Perno Rigido 50mm