- Codice prodotto:
- SV 3583.000
- Materiale
- Rame elettrolitico F30
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- 25 mm x 5 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 19,14 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,68
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177044807
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 6 Sbarre 25X5X2400