- Codice prodotto:
- SV 9649.360
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 1.354 mm²
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 147,48 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 28,93
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Maxi-PLS 45, L: 2400 mm, 45x45 mm, sezione: 1354 mm²