- Codice prodotto:
- DK 7030.233
- Esecuzione
- Lettore transponder per Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime su richiesta)
- Descrizione prodotto
- Per gestire gli accessi alle porte.
- Vantaggi
- Utilizzo possibile di un lettore per più maniglie se collegate allo stesso sistema CMC III o all'interfaccia IoT
- Sicurezza elevata grazie al principio dei quattro occhi
- Dati tecnici
- Frequenza: 13,56 MHz
- Frequenza RFID
- Applicazioni tipiche
- Sulle porte VX IT
- Vicino alle porte del locale
- Funzionamento
- Collegamento diretto al modulo CMC III Access Control o al modulo CMC III Door Control
- Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme)
- Gestione delle autorizzazioni tramite sistema CMC III, interfaccia IoT o RiZone
- Apertura della porta con un massimo di due codici numerici collegati (principio dei quattro occhi)
- Controllo tramite CMC III dei seguenti elementi: maniglia Comfort online VX, Automatic Door Opening System (deflettori d'aria), uscite a relè del CMC III
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Lettore transponder
Cavo di alimentazione 2,9 m
Adattatore per porta trasparente in alluminio VX IT
Scheda transponder Mifare classic
Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sulle porte VX IT
- Vicino alle porte del locale
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 190 mm
Profondità: 25 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CMC III lettore trasponder RAL 9005