- Codice prodotto:
- SK 3232.711
- Vantaggi
- Freecooling indiretto - interno ed esterno
- Pompe ad alta efficienza nel circuito dell'acqua di raffreddamento
- Pompa a inverter
- Due compressori ad alte prestazioni
- Fino a 8 chiller possono essere collegati ad un sistema in cascata
- Dati tecnici
- Struttura compatta con quadro di comando posizionato sul pannello frontale, aspirazione dell'aria su entrambe le pareti laterali, uscita dell'aria verso l'alto
- Sistema chiuso in pressione
- Bypass integrato
- Applicazioni tipiche
- Per il raffreddamento delle applicazioni IT, come LCP o CRAC
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica in diverse lingue
Schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
- Opzioni
- Free Cooling integrabile da 15 kW. Leggere la nota di avvertenza
Serbatoio d'accumulo per più utenze separate
Raffreddamento di emergenza con alimentazione dalla rete idrica cittadina
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 25 A
- Serbatoio
- Materiale: Serbatoio in acciaio con isolamento 10 mm contro la trasudazione
Volume: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Potenza frigorifera con acqua glicolata (glicole 35 %)
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Raccordi idraulici
- G 1½" IG
- Peso in esercizio
- 463 kg
- Numero di circuiti
- 1
- Monitoraggio
- Monitoraggio di tutti i parametri rilevanti per il sistema, come i parametri di ingresso dell'acqua, del refrigerante e della pompa e degli allarmi, nonché delle potenze frigorifere e dei livelli di efficienza energetica opzionali
- Possibile connessione diretta dell'apparecchio via SNMP/Modbus tramite Ethernet
- Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
- Nota
- Negli apparecchi con free-cooling sono possibili variazioni tecniche inerenti potenza frigorifera, ingombro o peso
- I dati di capacità dei rispettivi pacchetti di opzioni differiscono e sono calcolabili con il Configuratore per chiller IT. Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Pompa e serbatoio sono disponibili come opzioni per i chiller IT. Per queste varianti di allestimento valgono i rispettivi dati tecnici
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 10.880 m³/h
- Dimensioni
- Larghezza: 810 mm
Altezza: 1.542 mm
Profondità: 1.800 mm
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 5 °C...15 °C
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...43 °C
- Pressione di esercizio (p max.)
- 28 bar
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 9,7 kW
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 415 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
-
SK Chillers for IT cooling, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm