- Codice prodotto:
- SK 3363.104
- Esecuzione
- Componenti del circuito acqua in acciaio inox (1.4571)
- Descrizione prodotto
- Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 400 l/h: 0,5 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 37 W
A 60 Hz: 38 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,18 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- Manicotto per tubo flessibile ½"
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 550 mm
Profondità: 120 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177495791
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Basic, componenti del circuito dell'acqua: V4A (acciaio inox), LAP: 280 x 550 x 120 mm
Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete
Codice prodotto: SK 3363.104
Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.