- Codice prodotto:
- AE 1002.600
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 162 mm x 275 mm
- Numero di porte
- 1
- Numero di chiusure
- 1
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Pressofusione di zinco, nichelata
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
AE Armadietto compatto, LxAxP: 200 x 300 x 155 mm, acciaio inox 1.4301, con piastra di montaggio, monoporta, con una chiusura a filo