Profilo di ingresso cavi posteriore

Codice prodotto: VX 8618.811

Da inserire nella lamiera di fondo e nel profilo portante dell'armadio.

Codice prodotto:
VX 8618.811
Descrizione prodotto
Da inserire nella lamiera di fondo e nel profilo portante dell'armadio.
Vantaggi
Semplicità di montaggio
contatto del profilo su tutte le superfici
Elevato isolamento dei cavi in entrata nell'armadio
Applicazioni tipiche
Da inserire nella lamiera di fondo e nel telaio dell'armadio
Materiale
PVC rigido
Bassa infiammabilità
Resistente al calore fino a +60 °C
Guarnizione: schiuma poliuretanica
Sezione: 30 x 25 mm
Parti incluse nella fornitura
Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
Nota
Sono necessari due pezzi per ogni punto di ingresso cavi
Negli armadi con larghezza minima 1000 mm, il fondo è suddiviso in larghezza in due sezioni. E' possibile utilizzare due punti di ingresso cavi (sinistra/destra)
Adatti per
Tipo di contenitore: VX: = 800 mm
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: CX one-piece console
Tipo di contenitore: Basamento CX
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
0,31 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177922808
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Descrizione prodotto
VX Profilo per Introduzione Cavi Posteriore L= 800 mm
Documentazione
Info sheet