Le condizioni di funzionamento di macchine e impianti devono essere rapidamente e chiaramente riconoscibili. Le lampade di segnalazione, ad esempio, ci aiutano a reagire immediatamente ai guasti sulle macchine o negli impianti poichè Il presupposto è che funzionino in modo affidabile e non richiedano alcuna manutenzione e o intervento dell’operatore, anche in condizioni industriali difficili. Le nuove lampade di segnalazione Rittal garantiscono una maggiore sicurezza negli ambienti industriali. Con il loro grado di protezione IP 65 e la tecnologia LED che non necessita manutenzione, sono ideali anche per l'impiego in ambienti industriali polverosi e umidi.
Pioltello, 27 maggio 2021 - La gamma di lampade di segnalazione di Rittal è composta da un sistema pronto per la connessione e sviluppato con un sistema modulare. Nel sistema pronto per la connessione sono disponibili colonnine di segnalazione a LED completamente assemblate con i tre colori standard di segnalazione verde, giallo e rosso. Questo permette ai tecnici di macchine e di impianti d’installare facilmente e mettere in funzione rapidamente le lampade di segnalazione.
Il sistema modulare è flessibile. In base alle esigenze, è possibile scegliere tra diversi segnali ottici a luci fisse, lampeggianti e stroboscopiche con un massimo di cinque colori e creare le proprie soluzioni personalizzate. Viene utilizzata la tecnologia LED, che praticamente non necessita manutenzione fino a 100.000 ore di funzionamento, garantendo una lunga durata di vita delle lampade. Sono disponibili anche segnali acustici, come toni continui o intermittenti. In alternativa, è disponibile una variante con toni e volumi regolabili.
Installazione semplice
L'assemblaggio di una singola lampada di segnalazione è molto semplice: la base è il componente di collegamento, dove i collegamenti elettrici possono essere effettuati molto rapidamente con morsetti a molla, senza viti. I vari elementi di segnale ottico possono poi essere fissati (e allo stesso tempo connessi elettricamente) con l'aiuto di una chiusura a baionetta e un semplice movimento a scatto. La lampada di segnalazione termina con un elemento di segnale acustico o una copertura.
Elevato grado di protezione
Le opzioni di alimentazione sono AC/DC 24 V o 230 V. I morsetti a innesto rendono semplice il collegamento. Con l'alto grado di protezione IP 65, i componenti elettronici del sistema di lampade di segnalazione sono adatti anche per ambienti industriali difficili.
Ampia gamma di accessori
Sono disponibili diversi accessori di montaggio per fissare le lampade di segnalazione alla macchina o all'impianto. Questi possono essere utilizzati per il montaggio a parete, a pavimento, su profili tubolari o sui sistemi a braccio portante Rittal. È inoltre disponibile un pannello indicatore su cui è possibile aggiungere del testo per indicare le funzioni per un massimo di cinque diverse lampade di segnalazione.