Se in un armadio si formano sacche di calore a causa di un flusso dell’aria, di un raffreddamento non corretto o della elevata densità di componenti, l’elettronica può surriscaldarsi e, nel peggiore dei casi, guastarsi. Rittal ha trovato la soluzione grazie al modulo accessorio "deviatore di flusso", una nuova e sofisticata soluzione per il convogliamento mirato dell'aria che può essere installata anche in un secondo momento, senza l’uso di utensili, sui sistemi di climatizzazione Blue e+ esistenti.
Pioltello, 3 ottobre 2023 - Portare aria fredda in ogni angolo dell’armadio e soprattutto dove potrebbero formarsi sacche di calore. Non sempre questo accade. Per garantire un funzionamento stabile e a lungo termine, è necessario un raffreddamento mirato dell'elettronica. Con il deviatore di flusso per i sistemi di condizionamento Blue e+, Rittal offre un nuovo accessorio che soddisfa questa esigenza.
Il deviatore di flusso è facile da montare grazie all'installazione senza attrezzi. Inoltre, può essere direzionato in modo flessibile a sinistra, a destra, in alto o in basso. Può essere installato anche in un secondo momento su dispositivi già presenti e funzionanti grazie al plug & play. Inoltre, grazie alla ridotta profondità di installazione, non necessità di molto spazio.
Il deviatore di flusso Rittal risolve in modo semplice e pratico i problemi di climatizzazione dell'armadio. L'elemento accessorio in plastica per le unità di climatizzazione Blue e+ è disponibile nelle versioni in lamiera d'acciaio, in acciaio inox e resistente agli agenti chimici da 1 kW a 5,8 kW.