![](/industries/fileadmin/user_upload/Bilder_Logistics_aktuell/Ein_Auslagern.jpg)
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Armario básico AX, chapa de acero
Armario compacto AX
- En la variante de chapa de acero
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
- Cumple grado de protección hasta IP66 y NEMA 4
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Entradas de cables estándar de fácil sustitución
- Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Armario individual VX SE
Armario individual VX SE
- El techo y los laterales forman una sola pieza facilitando las gestiones de pedido y el montaje
- Cuerpo fabricado de una pieza para una elevada estabilidad y resistencia a la torsión
- Alto grado de protección hasta IP66/NEMA 4 bzw. 4X
- Misma plataforma de accesorios que VX
- Amplia gama de materiales y dimensiones hasta anchura de 1800 mm