Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Liquid Cooling Package
Liquid Cooling Package
Solución de refrigeración eficiente para disipar las elevadas pérdidas de calor de los racks TI
- La familia de productos LCP incluye modelos ensamblables y modelos en base a rack
- Abarca diferentes tipos de aplicación: refrigeración de dos filas de racks con un cerramiento cúbico del pasillo y refrigeración de racks TI individuales, cerrados
- Los LCP's pueden utilizarse con dos medios de transferencia de calor: agua o medio refrigerante
Pupitres compactos TP
Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Pupitres compactos TP
Ventiladores con filtro TopTherm
Ventiladores con filtro TopTherm
- Caudal de aire de 20 – 900 m³/h
- Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y una potencia de soplado constante una vez instalados incluso con la estera filtrante sucia
- Montaje, mantenimiento y sustitución sin herramientas
- La dirección de soplado del aire puede modificarse de soplado (de serie) a aspirado
- También disponible en RAL 9005 y con las ejecuciones EMC y EC
- Opcionalmente pueden utilizarse filtros plisados para mejorar el caudal de aire, reducir el consumo energético y mejorar el filtraje