![](/industries/fileadmin/images/Maritime/RITTAL/Maritim_umspannplattform-hgue_Kopie.jpg)
Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Sistema de armarios ensamblables VX25 Distribuidor para instalaciones
Refrigerador mural Blue e+
Refrigerador mural Blue e+
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Disponibles en chapa de acero, acero inoxidable y ejecución química
Seguridad en los andenes, sistema de alarma contra incendios
Seguridad en los andenes, sistema de alarma contra incendios
El sistema de extinción activa incluye el sistema de aspiración de humos y la unidad de extinción.
- El sistema de aspiración de humos es idéntico al sistema de aspiración de humos del EFD III
- Cuando se activa una alarma principal, el proceso de extinción se inicia automáticamente
- Para el proceso de extinción, el depósito se presuriza a través de un cartucho de gas propulsor
- El agente extintor Novec™ 1230 se evapora en la boquilla de extinción y se distribuye en el armario del servidor