Mecanizado de pletinas y barras CW 120-M
Carro de transporte y almacenaje LT 1000
Centro láser Perforex LC 3030
Recambios Perforex LC
- Los centros láser Perforex han sido desarrollados especialmente para la modificación mecánica automatizada de armarios de distribución estándar
- Mecanizado 3D de envolventes sin cambio de posición de la pieza
- No se produce el ennegrecimiento de los cantos al mecanizar acero inoxidable
- Corte de las piezas de chapa texturizadas sin dañar la pintura ni provocar decoloraciones, incluso cuando las piezas tienen contornos complicados
- Mecanizado libre de contacto y con vibraciones reducidas sin desgaste de la herramienta
- No es necesario fijar las herramientas
- Velocidad de mecanizado en acero inoxidable 20 veces más rápida que en un proceso de fresado convencional
- Trabajo ergonómico gracias a la superficie extensible para el mecanizado de envolventes y piezas planas
Centro de corte Secarex AC 18
Secarex AC 18
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sencilla manipulación
- Manejo fácil y seguro
- Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
- Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
- Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento
- Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
- Control del corte a través de ventana
- Cinco tamaños de barras DIN
Cortadora de canales para cables MC125
Cortadora de canales para cables MC125
- Permite el corte manual de canales para cables
- Tope longitudinal automático
- Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser
- Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada
- Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo
Mesa de montaje
Mesa de montaje
- Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda
- Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica
- Sin usar ocupan poco espacio
- Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total
- Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido
Crimpadora L8
Máquinas semiautomáticas
- Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada
- Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones
- Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas
- Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo
Centros de trabajo industriales
Refrigerador mural Blue e+ S
Refrigerador mural Blue e+ S
- Contribuye a una producción climáticamente neutra gracias a un ahorro de energía medio del 75% y a la reducción de la huella de carbono
- Uso del medio refrigerante R-513A más respetuoso con el medio ambiente
- Posibilidad de aplicación en todo el mundo gracias a la capacidad multi-voltaje y a las homologaciones específicas de cada país
- Monitorización inteligente y sencilla vía interfaz IoT
- Sencillo manejo a través de la aplicación Scan & Service
Centro de doblado y de punzonado de pletinas y barras CW 120-S
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables
Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables
- Aceleración del proceso gracias a un ensamblaje completamente automático de cables con marcaje de cable y picking
- El proceso de ensamblaje de cables es diez veces más rápido
- Alta calidad constante
- Salida de cables a elección como descarga, sistema de guías opcional o mazo de cables opcional