![](/industries/fileadmin/images/Automobile_Industry/RITTAL/automobil_karosseriebau.jpg)
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Refrigerador mural Blue e+
Refrigerador mural Blue e+
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Disponibles en chapa de acero, acero inoxidable y ejecución química
Operating housings and support arm systems
Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables
Cajas pequeñas KX
- Caja mural de chapa de acero
- En las ejecuciones de caja de bornes con y sin entrada de cables, caja eléctrica EB y cajas Bus
- Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros
- Puntos de puesta a tierra accesibles desde la parte frontal permiten un montaje rápido y seguro de las cintas de puesta a tierra
Sistema de armarios PC
Sistema de armarios PC
- El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado
- Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno
- Protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las fluctuaciones de temperatura y el acceso no autorizado en naves de producción, montaje y almacenamiento
Sistema de armarios PC
Sistema de armarios PC
- El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado
- Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno
- Protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las fluctuaciones de temperatura y el acceso no autorizado en naves de producción, montaje y almacenamiento