![](/industries/fileadmin/images/Automobile_Industry/RITTAL/automotive_building-services.jpg)
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Chiller para refrigeración TI
Micro Data Center
Micro Data Center nivel E
- Micro Data Center disponible en diferentes versiones
- Posibilidad de instalación en ubicaciones de difícil acceso
- Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
- Protección contra incendios ensayada, protección contra robo y una alta certificación IP protegen la infraestructura TI de influencias externas
Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Elemento de puerta estrecho con ventana y puerta deslizante
- Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz
- Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad
- Puede utilizarse con sistemas de climatización de precisión o LCP Inline como cubo para pasillo caliente o frío
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT