![](/industries/fileadmin/images/Automobile_Industry/RITTAL/automobil_pressing-plant.jpg)
Sistema de armarios PC
Sistema de armarios PC
- El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado
- Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno
- Protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las fluctuaciones de temperatura y el acceso no autorizado en naves de producción, montaje y almacenamiento
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Cajas de mando/ Sistemas de brazo soporte
Refrigerador mural Blue e+
Refrigerador mural Blue e+
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Disponibles en chapa de acero, acero inoxidable y ejecución química
Armario básico AX, chapa de acero
Armario compacto AX
- En la variante de chapa de acero
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
- Cumple grado de protección hasta IP66 y NEMA 4
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Entradas de cables estándar de fácil sustitución
- Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Pupitres compactos TP
Columna de señalización 3 leds
Columnas de señalización
- Para la identificación inmediata de fallos y estados de servicio en maquinaria y procesos automatizados
- A punto de conexión como columna de señalización de 3 leds o como columna de señalización modular
- La versión modular ofrece cinco elementos ópticos y cuatro elementos acústicos de 24 V c.a./c.c. o 230 V para su selección
- Montaje mural o al suelo, sobre superficie plana o en ángulo a sistemas de brazo soporte