Sistemas de barras
Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Sistema de montaje modular para instalaciones de distribución de baja tensión
- Verificación del diseño IEC/DIN 61 439 ensayado y documentado
- El software de diseño Power Engineering contribuye a una configuración y selección más rápidas
- Soporte técnico por parte de Rittal
- Sistema modular exento de licencia
- Soluciones de sistema estandarizadas
Ventana
Sistema de armarios ensamblables VX25
Bases portafusibles
Bases portafusibles
- Innovadores componentes fusibles para aplicaciones IEC o UL hasta 630 A
- Base portafusibles, tripolar, para tecnología de fusibles D02 E18, DII E27 y DIII E33
- Seccionador bajo carga para fusibles NH, tamaño 00 hasta 3. Cambio sencillo de la salida de cables (arriba/abajo) mediante giro de los pies de fijación
- Regletas bajo carga para fusibles NH, tamaño 00, para distancia entre centros de 60 y 100 mm
Energía
Container RiMatrix TI
RiMatrix Data Center – Container TI RDC
Container RiMatrix Data Center RDC
- Soluciones de containers individuales
- Diferentes variantes del Data Center Container con diferentes conceptos de refrigeración
- Componentes de la gama RiMatrix de Rittal
- Fase de planificación y plazo de entrega cortos
- Sistema llave en mano completo
- Adaptado a necesidades individuales