![](/industries/fileadmin/user_upload/Nahrungs-und-Genussmittel_hygiene_offen_v2.jpg)
Armario modular para PC HD
Armarios con ejecución higiénica para monitores, elementos de mando e impresoras en áreas de producción
Armario modular para PC HD
- La caja de mando protege de forma higiénica y segura los monitores, el PC y el resto de componentes con pantalla
- Una inclinación de 30° del tejado no permite la colocación de objetos y evita la acumulación de líquidos
- Pletina de montaje ajustable en altura para pantalla de hasta 24"
- Soporte para TFT de sobremesa para monitores de hasta 24"
Armario para impresoras HD
Armarios con ejecución higiénica para monitores, elementos de mando e impresoras en áreas de producción
Armario para impresoras HD
- Armario diseñado higiénicamente para alojar impresoras y otros componentes para PCs en el área de producción
- Bandeja para equipos extraíble y ajustable en altura para un acceso más rápido a la impresora, por ej. para sustituir etiquetas
- Caja cerrada en todo el contorno
- Puerta con junta insertada
- Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Elementos de conexión HD
Armarios con ejecución higiénica para monitores, elementos de mando e impresoras en áreas de producción
Combinación modular
- Pieza de unión para convertir una caja de mando y un armario para impresora en un armario PC completo
- Taladros integrados de 40 mm de diámetro para facilitar el paso de cables con conector
Caja para pulsadores HD