Armarios de poliéster

Armarios de poliéster AX

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en exteriores.

  • Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías
  • Grado de protección IP 56 o IP 66
  • A elección con o sin puerta transparente
  • Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio